Battuta for round rods poliammide nero RAL 9005 05601-14-08
Unità di vendita
2,01 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Battuta
Versione 1
for round rods
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero RAL 9005
B=Larghezza
25
D=Diametro
8
H=Altezza
22
L=Lunghezza
37
B1
6,3
H1
14,5
H2
4
H3
8,3
L1
18
L2
8,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Battute in plastica.
Versione
Plastica nera.
Nota
Le battute per aste tonde sono utilizzate per la realizzazione di una chiusura a 2 o 3 punti con aste tonde (05601-12). Esse garantiscono che, ad esempio, la porta del quadro elettrico rimanga chiusa e non possa essere aperta.
Accessory
05601-12 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.