IT
Choose your Language
6 Risultati

Descrizione

Materiale
Aste tonde in acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Le aste tonde in acciaio vengono utilizzate in combinazione con leve girevoli per la chiusura di un quadro elettrico. Le aste tonde possono essere utilizzate in un sistema di chiusura a 2 o 3 punti.
Accessory
05600-01 Leva girevole in plastica, foro di montaggio rotondo, interasse dei fori di montaggio 105/130 mm, con copertura
05600-06 Leva girevole in plastica, foro di montaggio rotondo, interasse dei fori di montaggio 95 mm, con copertura
05600-02 Leva girevole in plastica, foro di montaggio quadrato, interasse dei fori di montaggio 50x50x50 mm, con copertura, con o senza mezzo cilindro profilato.
05600-03 Leva girevole in plastica, foro di montaggio quadrato, interasse dei fori di montaggio 50x55x50 mm, con copertura.
05600-04 Leva girevole in plastica, foro di montaggio quadrato, interasse dei fori di montaggio 50x50x50 mm, con mezzo cilindro profilato.
05600-05 Leva girevole in plastica, foro di montaggio quadrato, interasse dei fori di montaggio 50x50x50 mm, con o senza copertura.
05601-05 Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste.
05601-20 Testa in zinco per aste tonde.
05601-13 Guide in plastica per aste tonde.
05601-14 Battute in plastica per aste tonde.

Altri clienti hanno acquistato anche