IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Adattatore in plastica o zinco.
Nota
Gli adattatori per linguette vengono utilizzati in combinazione con le linguette per serrature girevoli o con l'adattatore per aste (05601-05). Gli adattatori permettono di realizzare una chiusura a 1, 2 o 3 punti con leva girevole (05600-02).
Accessory
05600-02 Leva girevole in plastica.
05569 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05570 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05601-05 Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche