IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco.
Nota
Gli adattatori per aste servono per collegare aste tonde e piatte alle leve girevoli. Grazie all'utilizzo degli adattatori e alla combinazione di leva girevole e aste, è possibile realizzare un sistema di chiusura a 2 o 3 punti, utilizzato, ad esempio, per la sicurezza dei quadri elettrici.
Accessory
05569 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05601-05 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
05601-12 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
05601-21 Aste piatte in acciaio per leve girevoli.
05601-22 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche