IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno Filettato
Versione 1
con pressore
A=Lunghezza complessiva
85
D=Filettatura
M12
B
25
C
13
RoHS
true
SW
6

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Pressore trattato termicamente e brunito.
Perni filettati trattati termicamente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche