Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Nota
Le flange di adattamento possono essere utilizzate in combinazione con le ginocchiere di serraggio rapido. Consentono un posizionamento senza problemi delle ginocchiere di serraggio ad esse collegate.
Le flange di adattamento sono fissate alla tavola della macchina con l'ausilio dei dispositivi di serraggio eccentrici.
Le flange di adattamento sono fissate alla tavola della macchina con l'ausilio dei dispositivi di serraggio eccentrici.
Vantaggi
Posizionamento e spostamento flessibili.
Strutturazione flessibile dell'altezza mediante blocco di adattamento.
Strutturazione flessibile dell'altezza mediante blocco di adattamento.
Accessory
Dispositivi di serraggio eccentrici 10500
Ginocchiera di serraggio rapido 05….
Ginocchiera di serraggio rapido 05….
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.