Vite di pressione con pressore acciaio automatico 05240-12X83
- Accessori per attrezzo di serraggio rapido
- Estremità delle viti e pressore cementati
Unità di vendita
4,26 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite di pressione
Versione 1
con pressore
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza filettatura
84,5
Codice UNSPSC
31161508
D1
25
F
max. kN
4,6
H
13
S
6
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
Viti e pressore in acciaio automatico.
Versione
Vite colore nero.
Pressore brunito.
Estremità delle viti e pressore cementati.
Pressore brunito.
Estremità delle viti e pressore cementati.
Nota disegno
1) Anello d'arresto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.