EN
Choose your language
Denominazione
Vite di pressione
Versione 1
con pressore
Materiale Corpo base
acciaio automatico
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza filettatura
58,5
Codice UNSPSC
31161508
D1
20
F max. kN
3,5
H
11
S
5
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
Description

Materiale
Viti e pressore in acciaio automatico.
Versione
Vite colore nero.
Pressore brunito.
Estremità delle viti e pressore cementati.
Nota disegno
1) Anello d'arresto
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought