Vite di pressione con pressore acciaio automatico 05240-08X53
- Accessori per attrezzo di serraggio rapido
- Estremità delle viti e pressore cementati
Sales unit
2,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Thrust screw
Version 1
with thrust pad
Main
material
free-cutting steel
D=Thread
M8
L=thread length
53
D1
16
F
max. kN
2,3
H
9
S
4
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Materiale
Viti e pressore in acciaio automatico.
Versione
Vite colore nero.
Pressore brunito.
Estremità delle viti e pressore cementati.
Pressore brunito.
Estremità delle viti e pressore cementati.
Nota disegno
1) Anello d'arresto
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.