IT
Choose your Language
Denominazione
Vite di pressione
Versione 1
con pressore
Materiale Corpo base
acciaio automatico
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza filettatura
52
Codice UNSPSC
31161508
D1
12
F max. kN
1
H
7
S
2,5
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
Viti e pressore in acciaio automatico.
Versione
Vite colore nero.
Pressore brunito.
Estremità delle viti e pressore cementati.
Nota disegno
1) Anello d'arresto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought