Piattelli di spinta neoprene 05888-12
- Accessori per attrezzo di serraggio rapido
- Per superfici sensibili
- Resistente all'olio
Unità di vendita
5,41 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piattelli di spinta
Materiale
Corpo base
neoprene
Materiale
Componente
acciaio
D3=Filettatura
M12
Codice UNSPSC
31161704
D
25,5
D1
18,5
D2
21
H
23,7
H1
3
M
M12
T
10,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Neoprene. Inserto in acciaio.
Versione
colore nero, resistente all‘olio. Inserto zincato e cromato.
Nota
Il pressore con n° d'ordine 05888-45 viene fornito senza inserto in acciaio e senza filettatura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.