Piattelli di spinta neoprene 05888-08
- Accessori per attrezzo di serraggio rapido
- Per superfici sensibili
- Resistente all'olio
Sales unit
3,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Thrust pad
Main
material
neoprene
Component
material
steel
D3=Thread
M8
D
19,5
D1
13,5
D2
15
H
18
H1
2,5
M
M8
T
9
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Neoprene. Inserto in acciaio.
Versione
colore nero, resistente all‘olio. Inserto zincato e cromato.
Nota
Il pressore con n° d'ordine 05888-45 viene fornito senza inserto in acciaio e senza filettatura.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.