IT
Choose your Language
Denominazione
Piattelli di spinta
Materiale Corpo base
neoprene
Materiale Componente
acciaio
D3=Filettatura
M6
Codice UNSPSC
31161704
D
15
D1
10,3
D2
10,8
H
14,4
H1
2
M
M6
T
5,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Neoprene. Inserto in acciaio.
Versione
colore nero, resistente all‘olio. Inserto zincato e cromato.
Nota
Il pressore con n° d'ordine 05888-45 viene fornito senza inserto in acciaio e senza filettatura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche