IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura
Versione 1
tondo
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
rosso
D=Diametro
27
L=Lunghezza
92
A
9
B
17,5
Codice UNSPSC
31162800
per attrezzo di serraggio rapido
K1241.06000, K1258.07000, K1248.07000, K1255.007000, K1244.04400, K1438.04400, K1239.06400, K1435.03000, K1440.07500, K1432.07000,
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Plastica.
Versione
rossa, resistente all'olio.
Su richiesta
Altri colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche