Impugnatura rettangolare plastica rosso 05881-03-11027141
Unità di vendita
2,60 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura
Versione 1
rettangolare
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
rosso
L=Lunghezza
110
B
14,2
B1
8
Codice UNSPSC
31162800
H
27
H1
20
per
attrezzo di serraggio rapido
K1242.06000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Plastica.
Versione
rossa, resistente all'olio.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.