IT
Choose your Language
Denominazione
Angolare di fissaggio
Forma
C
Materiale Corpo base
acciaio
A1=Lunghezza
76
B1=Larghezza
62
A
44
A2
16
B
32
B2
21
B3
66
Codice UNSPSC
31162800
D
8,5
S
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Nota disegno
1) Fissare il tenditore su questa superficie
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche