Angolare di fissaggio acciaio 05880-01-04
Unità di vendita
3,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Angolare di fissaggio
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio
A1=Lunghezza
54
B1=Larghezza
41,5
A
25,4
A2
14,3
B
19,1
B2
12
B3
44,5
Codice UNSPSC
31162800
D
5,5
S
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Nota disegno
1) Fissare il tenditore su questa superficie
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.