IT
Choose your Language
Designation
Dowel pin
DIN
similar to DIN 6325
Main material
ceramic
Main colour
white
D=diameter
10
L1=Length
40
L2
2
R
10
UNSPSC Code
31161601
Z1
1,5
Z2
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
Material
High performance ceramic Z101.
Version
Ground
Note
The dimensions of the dowel pin comply with DIN 6325.
Advantages
Ideal for fixture construction
Dimensionally stable even at high temperatures
Electrically insulating
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought