EN
Choose your language
Designation
Dowel pin
Version 1
Internal thread
DIN EN ISO
similar to DIN EN ISO 8735
Main material
ceramic
Main colour
white
D=diameter
6
L=Length
40
D1
M4
L1 ca.
0,8
L2 ca.
2,1
T
6
UNSPSC Code
31161601
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
Description

Materiale
Ceramica tecnica Z101.
Versione
rettificato.
Nota
Le spine cilindriche con filettatura interna vengono utilizzate principalmente in fori ciechi. La superficie rettificata evita la compressione dell'aria nei fori ciechi.
La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore 03328.

Le dimensioni della spina cilindrica sono conformi alla norma DIN EN ISO 8735.
Vantaggi
- Ideali per la costruzione di attrezzi
- Dimensioni stabili anche ad alte temperature
- Isolanti elettrici
Nota disegno
1) Superficie levigata
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche