Spina cilindrica Filettatura interna acciaio temprato 03325-16X50
- Per la connessione ed il posizionamento di pezzi da lavorare
- Temprati e rettificati
- Smontabile semplicemente
Sales unit
4,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Dowel pin
Version 1
Internal thread
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
D1=Thread
M8
D=diameter
16
L=Length
50
L1 ca.
2
L2 ca.
4,7
T
12
UNSPSC Code
31161601
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato, durezza 60 ±2 HRC, rinvenuto, rettificato e lappato.
Nota
Le spine cilindriche con filettatura interna vengono utilizzate principalmente in fori ciechi. La superficie affilata evita la compressione dell'aria in fori ciechi.
La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore 03328.
La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore 03328.
Nota disegno
1) Superficie levigata
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.