Spina cilindrica acciaio inox grezzo 03320-10-1060X040
- Per la connessione ed il posizionamento di pezzi da lavorare
Sales unit
2,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Dowel pin
ISO
2338
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D=diameter
6
L=Length
40
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
31161601
Z1
1,2
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
Description
Materiale
Acciaio, acciaio inox o acciaio inox A4.
Versione
Acciaio lucido.
Acciaio inox lucido.
Acciaio inox lucido.
Nota
Le spine cilindriche sono conformi alla norma ISO 2338.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.