EN
Choose your language
Designation
Dowel pin
ISO
2338
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D=diameter
5
L=Length
40
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,8
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
Description

Materiale
Acciaio, acciaio inox o acciaio inox A4.
Versione
Acciaio lucido.
Acciaio inox lucido.
Nota
Le spine cilindriche sono conformi alla norma ISO 2338.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche