EN
Choose your language
Designation
Parallel key
DIN
similar to DIN 6885
Form
A
Main material
ceramic
Main colour
white
B=Width
6
L=Length
40
H
6
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
Description

Materiale
Ceramica avanzata Z141.
Versione
rettificato.
Nota
Le chiavette sono utilizzate per la realizzazione di collegamenti albero-mozzo. Si tratta di un collegamento ad accoppiamento geometrico per la trasmissione di coppie.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought