Chiavetta a disco acciaio 03289-03X5
- Per l'attuazione di connessioni albero-mozzo ad accoppiamento geometrico
- Versione acciaio
- Su richiesta: acciaio inox
Sales unit
0,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Woodruff key
DIN
DIN 6888
Main
material
steel
Surface finish
component
bright
B=Width
3
H=Height
5
D2
13
L
12,6
UNSPSC Code
31161605
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
Description
Materiale
Acciaio 1.1192.
Versione
Superficie non trattata.
Su richiesta
Chiavetta a disco in acciaio inossidabile 1.4571.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.