IT
Choose your Language
Designation
Parallel key
DIN
DIN 6885
Form
A
Main material
steel
B=Width
6
L=Length
63
H
6
Steel code
1.1192
UNSPSC Code
31161605
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
Acciaio 1.1192 o acciaio inox A4.

Versione
Superficie non trattata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche