Parallel key stainless steel A4 03288-112X56
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
5,69 €
Aggiunto al carrello
Designation
Parallel key
DIN
DIN 6885
Form
A
Main
material
stainless steel A4
B=Width
12
L=Length
56
H
8
Steel code
1.4571
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
Material
Steel 1.1192 or stainless steel A4.
Version
Bright.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.