IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Version 1
with locking slot
Form
D
Tipo di forma
con incavo d'arresto, con controdado
Tipo di prodotto
standard
Main material
stainless steel
Superficie corpo base
nichelato
Component material
stainless steel
Superficie componente
grezzo
D1=Thread
M20x1,5
D=pin diameter
10
L=Length
74
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
D2
33
Fx30°
2,8
L1
28
L2
12
L3
25
SW1
22
SW2
30
Size
4
Spring force final pressure F2 approx. N
30
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
Steel code
1.4404
Travel S
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
Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Materiale

Modello in acciaio inox A2:
Corpo filettato e impugnatura a fungo 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.

Modello in acciaio inox A4:
Corpo filettato, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Molla di compressione 1.4401 o 1.4571.

Versione
Modello in acciaio inox A2:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fungo non trattata
Perno di bloccaggio temprato o non rettificato e non trattato.

Modello in acciaio inox A4:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fugo non trattata o sabbiata
Perno di bloccaggio temprato, nichelato chimicamente o non trattato.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche