EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with five lobe grip
Product type
with five lobe grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Surface finish component
hardened, ground and black oxidised
D1=Thread
M20x1,5
D2=Outside diameter
63
D=pin diameter
10
L1=thread length
24
L=Length
78
Colour Cap
colza yellow RAL 1021
D3
28
D4
35,5
H1
22,5
H2
14,5
Locknut
without locknut
SW
22
Size
4
Travel S
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.
Materiale
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Impugnatura in materiale termoplastico.
Versione
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Impugnatura grigio nerastro RAL7021.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche