IT
Choose your Language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with five lobe grip
Product type
with five lobe grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Surface finish component
hardened, ground and black oxidised
D1=Thread
M20x1,5
D2=Outside diameter
63
D=pin diameter
10
L1=thread length
24
L=Length
78
Colour Cap
traffic red RAL 3020
D3
28
D4
35,5
H1
22,5
H2
14,5
Locknut
without locknut
SW
22
Size
4
Travel S
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
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
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.
Materiale
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Impugnatura in materiale termoplastico.
Versione
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Impugnatura grigio nerastro RAL7021.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought