IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.

Il perno è completamente o parzialmente bloccato se la marcatura di bloccaggio rossa è visibile.
Materiale
Alloggiamento e perno in acciaio
Marcatura di bloccaggio in alluminio
Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).
Versione
Alloggiamento e perno nichelati.
Marcatura di bloccaggio anodizzata, rosso.
Manopola rinforzata con fibra di vetro, nero.
Nota
Possibilità di montaggio 1 per spessore piastra 6 mm.
Possibilità di montaggio 2 con forma A per spessore piastra > 6 fino a 14 mm e con forma B per spessore piastra > 6 fino a 15 mm.
Modalità di utilizzo
Forma A:
Assicurarsi che la manopola sia in posizione ”OFF” e che il perno sia retratto.
Spingere la piastra con la bussola sotto la spina di posizione.
Ruotare la manopola in posizione ”ON” per il bloccaggio.
Un click inidcherá che il bloccaggio é andato a buon fine.
Attenzione: non rilasciare il bloccaggio della spina di posizione se il perno viene caricato assialmente. Data la forma conica può succedere che il perno non rientri.

Forma B:
Quando la manopola è in posizione ”OFF”, spingere la piastra con la bussola in
direzione della spina di posizione finché il perno si innesta e un click ne definirà l´aggancio
per effetto della pressione elastica.
La manopola si porta automaticamente in posizione ”MID”.
Per il bloccaggio completo ruotare la manopola da ”MID” a ”ON” fino non si sentirá un click.
Nota disegno
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
4) Posizione ON
5) Posizione OFF
6) Marcatura di bloccaggio
Accessory
Bussola 03096-44.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche