Positioning unit QT steel 03171-2808
- Foro di alloggiamento rettificato
- Azionamento manuale
Sales unit
314,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Positioning unit
Main
material
QT steel
Component
material
thermoset
A
48
B
12
C
20
D
34
E
28
F
12
G
8
H
60
Hand
force
FH N
150*
J
10
K
17
L
5
M
46
Max.
workpiece weight
kg
250**
N
M5
P
71
Q
20
R
100
S
13
T
5
U
M4x5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale, versione
Corpo e bulloni di fissaggio in acciaio da bonifica, trattato termicamente e brunito.
Maniglia in acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Impugnatura sferica termoindurente PF 31, nera.
Maniglia in acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Impugnatura sferica termoindurente PF 31, nera.
Nota
* Forza manuale consentita per la maniglia.
** Fino a questo peso indicato, il pezzo può essere posizionato in maniera ottimale.
** Fino a questo peso indicato, il pezzo può essere posizionato in maniera ottimale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.