Protective plug with hexagon socket aluminium 03150-11-2102035
- Sigillatura dei fori a reticolo
Sales unit
6,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Protective plug
Version 1
with hexagon socket
Version 2
with o-ring
Form
B
Main
material
aluminium
Component
material
nitrile rubber
D=diameter
21
L=Length
35
D1
19,9
G
M20
L1
19
SW
5
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
Description
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Per proteggere i fori modulari da trucioli e polvere è necessario chiuderli con dei tappi.
I tappi di protezione vanno lasciati nei fori non utilizzati! I tappi di protezione di alluminio si utilizzano se sono state impiegate emulsioni di raffreddamento aggressive o se si sono prodotti trucioli senza refrigerante.
I tappi di protezione vanno lasciati nei fori non utilizzati! I tappi di protezione di alluminio si utilizzano se sono state impiegate emulsioni di raffreddamento aggressive o se si sono prodotti trucioli senza refrigerante.
Vantaggi
L'anello di tenuta (forme B e C) impedisce la penetrazione di emulsioni refrigeranti nei fori a reticolo.
Nota disegno
Forma A: con esagono incassato, senza O-ring
Forma B: con esagono incassato, con O-ring
Forma C: con scanalatura, con O-ring
Forma B: con esagono incassato, con O-ring
Forma C: con scanalatura, con O-ring
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.