Centring pin for middle hole steel 03110-50301
- Cementato
- Diametro del foro di centraggio rettificato
Unità di vendita
128,87 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno di centraggio
Versione 1
per perforazione centrale
Versione 2
for baseplates with T-slot
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Diametro del perno
30 h6
Codice UNSPSC
31162800
G
M8
L
79
L1
36
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
Material
Steel.
Version
Case-hardened.
Toleranced diameter ground.
Toleranced diameter ground.
Note
Form A
Locating pin for baseplates with grid holes.
Form B
Locating pin for baseplates with T-slots.
Locating pin for baseplates with grid holes.
Form B
Locating pin for baseplates with T-slots.
Accessory
Subplates 01148.
Clamping cubes 01850.
Clamping towers 01854, 01855, 01856.
Tombstones 01265, 01267.
Baseplates 01126-10.
Clamping cubes 01850.
Clamping towers 01854, 01855, 01856.
Tombstones 01265, 01267.
Baseplates 01126-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.