Bussola di centraggio acciaio da cementazione 03152-20-42220
- Utilizzo versatile
- Installazione semplice
Sales unit
40,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Centring sleeve
Main
material
mild steel
D=diameter
42
L=Length
220
D1
33
D2
M12
L1
12
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31162300
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
Description
Materiale
Bussola di centraggio in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
Le bussole di centraggio in acciaio sono componenti che possono essere utilizzati nella costruzione di utensili e stampi. Vengono utilizzate per garantire l'esatto allineamento e centraggio di utensili, stampi o componenti. Queste bussole sono particolarmente importanti per ottenere un'elevata qualità e precisione nella produzione.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.