Bussola di centraggio acciaio da cementazione 03152-20-26140
- Utilizzo versatile
- Installazione semplice
Verkaufseinheit
21,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zentrierhülse
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
D=Durchmesser
26
L=Länge
140
D1
21
D2
M12
L1
12
Stahlschlüssel Grundkörper
1.7139
UNSPSC Code
31162300
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
Beschreibung
Materiale
Bussola di centraggio in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
Le bussole di centraggio in acciaio sono componenti che possono essere utilizzati nella costruzione di utensili e stampi. Vengono utilizzate per garantire l'esatto allineamento e centraggio di utensili, stampi o componenti. Queste bussole sono particolarmente importanti per ottenere un'elevata qualità e precisione nella produzione.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.