IT
Choose your Language
Designation
Spring plunger
Version 1
Smooth version
Version 2
no collar
Main material
steel
Component material
steel
D=outside diameter
3
H=Stroke
0,65
L=Length
7
D1
2
Spring strength
standard
Spring force final pressure F2 approx. N
7
Spring force initial pressure F1 approx. N
5
pin form
ball
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Corpo in acciaio.
Molla in acciaio inox 1.4310
Sfera in acciaio o POM.

Versione
Corpo brunito.
Sfera temprata, finitura lucida.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche