Assembly key 03040-910
- Accessori per pressori a molla
- Per avvitare i pressori a molla nei fori ciechi
Sales unit
9,74 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Assembly key
Packaging unit
1
Suitable for
D=M10
Suitable for
spring plungers
with ØD
M10
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale, versione
Acciaio, brunito.
Nota
Chiave di montaggio speciale per avvitare i pressori a molla nei fori ciechi. La chiave di assemblaggio si innesta nell'intaglio sul lato superiore del puntale.
D = Forma cacciavite M3 a partire da D = M4 con impugnatura a T.
D = Forma cacciavite M3 a partire da D = M4 con impugnatura a T.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.