EN
Choose your language
Designation
Locking pin
Version 1
with key ring
Version 2
with axial locking
Main material
stainless steel
Component material
stainless steel
D1=Pin diameter
6
L=Length
50
D
23
D2
6,5
L1
7
L5
57
Shearing force double shear max.kN
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
Description

Materiale

Perni in acciaio inox 1.4305.
Anello acciaio inox 1.4310.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
I perni di fissaggio servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.

I perni a innesto con l'anello formano un'alternativa vantaggiosa ai perni a innesto.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche