EN
Choose your language
Designation
Locking pin
Version 1
with mushroom grip
Version 2
with magnetic axial lock
Main material
stainless steel
Component material
thermoplastic
D1=Pin diameter
10
L=Length
50
B
33
Clamping force ca. N
74
D
45,9
D2
26,3
L2
39,5
L3
31,3
L5
50
Receiving hole
10
Shearing force double shear max.kN
60
Size
3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Magnete NdFeB.

Versione
Maniglia nera.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I perni di fissaggio con bloccaggio assiale magnetico servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare.
Un magnete integrato nell'impugnatura garantisce la sicurezza del posizionamento assiale e fa sì che il perno di fissaggio si mantenga in posizione di inserimento.

Le superfici lisce e un foro di innesto verticale incidono positivamente sulle forze di tenuta.

Sistemi di tenuta opzionali permettono di assicurare i perni di fissaggio in modo che sia impossibile perderli.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Su richiesta
Altre lunghezze dei perni.
Nota disegno
1) Magnete
2) Pezzo magnetico / pezzo da lavorare
Accessory
Cavo di sicurezza a spirale 03199....
Cavetto di tenuta con occhiello 03199....
Anello 03199....
Catene a sfere 96390....
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought