Perno di bloccaggio acciaio inox grezzo 03192-30-196
- Elemento di chiusura per la giunzione di due piastre separate
- Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 3 a 12 mm
- Collegamento rapido e semplice
Sales unit
73,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locking pin
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
D=diameter
8,5
H=Height
48
L=Length
16,5
SW=key width
14
Clamping
force
N
6
D1
8,5
D2
32
D3
10
H1
38,5
H2
7
H3
4
Holding
force
N
60
L1
9,5
L2
14
M
M16X1
Pullout force F
kN
0,3
SW1
24
Shearing force
kN
0,4
T
3-12
T1
6
Temperature
resistance
≤180 °C
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrizione del prodotto
Grazie ai perni di bloccaggio e possibile collegare due piastre separate senza contropezzo in modo rapido e semplice.
Materiale
Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento e pulsante non trattati.
Nota
Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 3 a 12 mm.
Utilizzare una piastra di base di materiale duro come l'acciaio inossidabile.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Utilizzare una piastra di base di materiale duro come l'acciaio inossidabile.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Ruotare i perni di bloccaggio nella piastra di fissaggio finché non è visibile la filettatura sull'altro lato.
Premere il pulsante e introdurre il perno di bloccaggio nella piastra d'appoggio predisposta.
Ruotare il perno di bloccaggio nella direzione opposta, finché le due piastre non sono a contatto e infine bloccare con il controdado.
Premere il pulsante e introdurre il perno di bloccaggio nella piastra d'appoggio predisposta.
Ruotare il perno di bloccaggio nella direzione opposta, finché le due piastre non sono a contatto e infine bloccare con il controdado.
Nota disegno
1) Piastra di fissaggio
2) Piastra d'appoggio
2) Piastra d'appoggio
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.