Perno autobloccante a sfere con impugnatura a fungo acciaio inox 03194-2308040
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante
- Autobloccante
- Alta resistenza al taglio
Sales unit
19,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball lock pin
Version 1
with mushroom grip
Main
material
stainless steel
Component
material
stainless steel
D1=Pin diameter
8
L=Length
40
D
25
D2
9,5
D3
14
L1
8
L2
26,5
L5
48
Receiving
hole
H11
8
Shearing force
double shear
max.kN
38
ball lock pin
grip
mushroom grip big
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
Description
Materiale
Elementi in acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e indissolubile.
Resistente alla corrosione. Possibilità di fissaggio per cavetto di tenuta.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e indissolubile.
Resistente alla corrosione. Possibilità di fissaggio per cavetto di tenuta.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessory
Cavo di sicurezza a spirale 03199-10200
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.