EN
Choose your language
Designation
Ball lock pin
Version 1
with L-grip
Product type
with head-end lock
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Pin diameter
16
D5=Ball diameter
6,5
L=Length
4
B
33
D
70,2
D2
19
D3
26,3
D4
47
L1
196
L2
39,5
L3
28,4
L5
200
Receiving hole H11
16
Shearing force double shear max.kN
100
Steel code
1.4305
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
Description

Materiale

Impugnatura in Thermoplast.
Pulsante 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.

Versione
Impugnatura antracite.
Acciaio inox finitura naturale.
Nota
Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Vantaggi
Possibilità di connettersi su grandi distanze.
Impiego ultra flessibile, poiché la lunghezza dei perni non deve essere stabilita in base alla larghezza del componente.
Su richiesta
Altre lunghezze dei perni.
Accessory
Bussole portamaschi per imbastitori a sfere con bloccaggio testa 03425
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetti di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche