Perno autobloccante a sfere con impugnatura a fungo acciaio inox 03420-05-004608030
- Con chiave
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, industria chimica e alimentare
Sales unit
39,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball lock pin
Version 1
with mushroom grip
Product type
lockable
Main
material
stainless steel
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
D1=Pin diameter
8
L=Length
30
B
33
D
45,9
D2
9,5
D3
20
L1
7,8
L2
49,5
L3
41,3
L5
37,8
L6
28
Receiving
hole
H11
8
Shearing force
double shear
max.kN
38
Steel code
1.4305
ball lock pin
grip
mushroom grip wide
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrizione del prodotto
Gli imbastitori a sfere servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce. La versione con chiave Ne impedisce l´allentamento non autorizzato.
Aprendo la serratura del cilindro di pressione con una chiave, è possibile sbloccare le due sfere e separare gli elementi da collegare. Se il cilindro di pressione viene premuto manualmente, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Le sfere possono essere sbloccate solo con una chiave.
Aprendo la serratura del cilindro di pressione con una chiave, è possibile sbloccare le due sfere e separare gli elementi da collegare. Se il cilindro di pressione viene premuto manualmente, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Le sfere possono essere sbloccate solo con una chiave.
Materiale
Impugnatura in resina termoplastica.
Elementi in acciaio inox.
Serratura Zamak.
Chiave in acciaio zincato.
Elementi in acciaio inox.
Serratura Zamak.
Chiave in acciaio zincato.
Versione
Maniglia grigio-nera o rosso traffico RAL 3020.
Acciaio inox lucido.
Acciaio inox lucido.
Nota
Resistenza al taglio doppio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
La serratura a pressione è universale. Tutti i cilindri di chiusura possono essere aperti con la stessa chiave. Gli imbastitori a sfere con chiave sono forniti con due chiavi.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
La serratura a pressione è universale. Tutti i cilindri di chiusura possono essere aperti con la stessa chiave. Gli imbastitori a sfere con chiave sono forniti con due chiavi.
Su richiesta
Altre versioni.
Accessory
Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.