Ball lock pin with mushroom grip acciaio inox 03194-02108035
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante
- Salvaspazio
- Autobloccante
Sales unit
34,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball lock pin
Version 1
with mushroom grip
Main
material
stainless steel
Component
material
stainless steel
D1=Pin diameter
8
L=Length
35
D
20,6
D2
9,42
D3
11,9
D4
5,8
L1
8
L2
23,4
L3
16
L5
43
Receiving
hole
H11
8
Shearing force
double shear
max.kN
63,8
ball lock pin
grip
mushroom grip right-angled
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Perni in acciaio inox 1.4542.
Pomello e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox.
Pomello e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox.
Versione
Perni temprati min. 40 HRC e passivati.
Pomello e pulsante passivati.
Sfere temprate 58 +4 HRC e passivate.
Molla di compressione passivata.
Pomello e pulsante passivati.
Sfere temprate 58 +4 HRC e passivate.
Molla di compressione passivata.
Nota
Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante, le due sfere possono essere sbloccate e quindi le parti da collegare possono essere scollegate. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Se necessario, gli imbastitori a sfera possono essere dotati di un cavetto di tenuta.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere individualmente se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Gli imbastitori a sfera con diametro di 5 e 6 mm sono dotati di un collare tra il perno e l'impugnatura.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere individualmente se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Gli imbastitori a sfera con diametro di 5 e 6 mm sono dotati di un collare tra il perno e l'impugnatura.
Accessory
Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.