EN
Choose your language
Designation
Cam-action indexing plungers
Version 1
with stop
Version 2
right
Form
C
Form definition
with threaded sleeve and cap
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
polypropylene
Component colour
colza yellow RAL 1021
D=locking pin diameter
8
L1=Handle length
41,5
B
16,6
B1
7
D1
M16
D2
16
Fx30°
2,3
H
10
L
62,8
L3
26
Locknut
without locknut
SW1
16
Spring force final pressure F2 approx. N
35
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrizione del prodotto
I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Con una battuta a 180° si evita il salto della tacca di bloccaggio e quindi una fuoriuscita della spina di arresto.
Selezionando il lato della battuta (a sinistra, a destra) si definisce la direzione di rotazione della barra di bloccaggio.
Materiale
Barra di bloccaggio 1.4308.

Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Molla di compressione 1.4310.

Calotta barra termoplastica PA.
Versione
Corpo filettato e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Vantaggi
La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale.
Su richiesta
Modelli speciali.
Accessory
Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought