Cam-action indexing plungers square steel black oxidised 03099-19-111220
- Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio
- A scelta con calotte barra colorate in plastica
- Boccola quadrata, per saldatura
Sales unit
25,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam-action indexing plungers
Version 1
square
Version 2
weldable
Form
H
Form definition
with cap
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
D=locking pin diameter
12
L1=Handle length
51,3
SW=key width
24
B
20,5
B1
8,5
D1
20
Fx30°
3
H
12
L
72,3
Size
4
Spring force
final pressure
F2 approx. N
60
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
20
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Descrizione del prodotto
I perni d’arresto con levaa vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione
d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Materiale
Barra e perno di bloccaggio acciaio.
Manicotto 1.0403.
Molla a compressione 1.4310.
Cappuccio della leva termoplastica PA.
Versione
Sleeve and grip black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Spring bright.
Grip cap in various colours:
-black grey RAL 7021.
-pure orange RAL 2004.
-colza yellow RAL 1021.
-traffic red RAL 3020.
-signal green RAL 6032.
-traffic blue RAL 5017.
-light grey RAL 7035.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Spring bright.
Grip cap in various colours:
-black grey RAL 7021.
-pure orange RAL 2004.
-colza yellow RAL 1021.
-traffic red RAL 3020.
-signal green RAL 6032.
-traffic blue RAL 5017.
-light grey RAL 7035.
Note
The square sleeve makes these plungers suitable for welding. To prevent overheating the spring, positioning with spot welding is recommended.
Advantages
Turning the grip through 180° retracts the pin.
Optionally available with coloured plastic grip caps.
Square sleeve for welding.
Optionally available with coloured plastic grip caps.
Square sleeve for welding.
On request
Special versions.
Accessory
Positioning bushes 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.