Rondella per avvitamento acciaio 03094-94
- Compatibile per nottolino di posizionamento senza collare
Sales unit
10,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw-in washer
Main
material
steel
Size
4
Suitable for
D1 = M20x1,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Materiale, versione
Acciaio, brunito.
Nota
Rondelle speciali per l'avvitamento di nottolini di posizionamento senza collare. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.