IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Cavo elastico a spirale per il fissaggio di componenti su apparecchi o dispositivi.
La conformazione a spirale consente un ampio campo di utilizzo del componente fissato rispetto al punto di ancoraggio.
Materiale

Versione in acciaio: Cavo a spirale in PUR, capocorda a crimpare in rame, anello portachiavi in acciaio.



Versione in acciaio inox A2: Cavo a spirale in PUR, capocorda a crimpare e anello portachiavi in acciaio inox 1.4301



Versione in acciaio inox A4: Cavo a spirale in PUR, capocorda a crimpare e anello portachiavi in acciaio inox 1.4401

Versione
Cavo a spirale nero o grigio.
Occhiello in rame zincato.
Occhiello in acciaio inox grezzo o nero passivato.
Anello portachiavi in acciaio cromato o in acciaio inox grezzo.
Nota
Cavo elastico a spirale per il fissaggio dei componenti dei dispositivi. Ottima forza di ripristino, robusto e resistente all'usura.
Utilizzo
Per fissare utensili o altri componenti sciolti su macchinari e attrezzature.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche