Fune metallica con sfera acciaio inox 03096-15-10210X3200
- Fili metallici con terminale per spine di posizione con comando a distanza.
- Diverse lunghezze
Sales unit
7,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wire cable
Version 1
with ball
Main
material
stainless steel
D1=Outside diameter
3
D=pin diameter
1
L=Length
3200
Steel code
1.4401
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
Description
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Il filo metallico con terminale è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza 03096-10.
Accessory
Guaina con anima interna 03096-20.
Boccola terminale 03096-25.
Vite di regolazione 03096-30.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Boccola terminale 03096-25.
Vite di regolazione 03096-30.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.