IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
I cavetti di tenuta vengono utilizzati per fissare i componenti sciolti di apparecchi o dispositivi. Le diverse forme offrono un'ampia gamma di opzioni di connessione e movimento.
Per esigenze di resistenza alla corrosione molto elevate, consigliamo i cavetti di tenuta in acciaio inox A4.
Materiale

Elemento di fissaggio in alluminio:

Cavetto di ritegno in acciaio inox 1.4301.

Morsetto in alluminio.

Piastrina di fissaggio in acciaio inox 1.4301.



Elemento di fissaggio in acciaio inox A2:

Cavetto di ritegno in acciaio inox 1.4301.

Morsetto e piastrina di fissaggio in acciaio inox 1.4301.



Elemento di fissaggio in acciaio inox A4:

Cavetto di ritegno in acciaio inox 1.4401.

Morsetto e piastrina di fissaggio in acciaio inox 1.4401.

Versione
Elemento di fissaggio in alluminio:
cavetto di ritegno non trattato.
Morsetto e piastrina di fissaggio non trattati.

Elemento di fissaggio in acciaio inox A2:
cavetto di ritegno con rivestimento in plastica trasparente o nero.
Morsetto non trattato o nero.
Piastrina di fissaggio non trattata o passivata nera.

Elemento di fissaggio in acciaio inox A4:
cavetto di ritegno con rivestimento in plastica trasparente.
Morsetto e piastrina di fissaggio non trattati.
Utilizzo
Per fissare utensili o altri componenti sciolti su macchinari e attrezzature.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Accessory
Con il cavetto di tenuta e l'anello 03199 è possibile fissare gli imbastitori 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422 e i perni di fissaggio 03195, 03412, in modo che non possano andare perduti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche